
calcActive())">
Modular timing relay, Harmony, 8A, 1CO, 1s..100h, off delay, 24V DC 24...240V AC DC
RE17RCMU
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RE17RCMU
Modular timing relay, Harmony, 8A, 1CO, 1s..100h, off delay, 24V DC 24...240V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony RE17R timing relay can be set between 0.1 seconds and 100 hours, has an output rating of 8A, is 17.5mm wide and can be supplied with 24V DC, 24V to 240V AC. It also has 1 changeover contact SPDT (single pole double throw). It has one of market slimmest form-factors, allowing for a flexible and easy installation on DIN rail, using the same space as any modular 1-pole DIN device. It also offers a sealable cover, simple and precise settings with rotary trimmers. This timer offers ON-Delay and OFF-delay Ac, C functions. Single function timer for a simple integration in hard-wired logic schematics, ideal for refurbishment of old installations without using a PLC.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RE17RCMU |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Timer Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 17.5 x 90 mm |