Harmony, Modular timing relay, 8 A, 1 CO, 1 s..100 h, on delay, 24 V DC / 24...240 V AC/DC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Harmony, Modular timing relay, 8 A, 1 CO, 1 s..100 h, on delay, 24 V DC / 24...240 V AC/DC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RE17RAMU |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Timer Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 17.5 x 90 mm |