Modular timing relay, Harmony, 0.7A, 1s..100h, interval relay, solid state output, 24...240V AC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Modular timing relay, Harmony, 0.7A, 1s..100h, interval relay, solid state output, 24...240V AC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RE17LHBM |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Timer Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 17.5 x 0 mm |