
calcActive())">
สวิตซ์ตัดตอนแบบควบคุมการต่อกลับจากระยะไกล ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 iC60 1-2 โพล
A9C70122
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9C70122
สวิตซ์ตัดตอนแบบควบคุมการต่อกลับจากระยะไกล ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 iC60 1-2 โพล
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 RCA remote control system is dedicated for iC60 circuit breakers
- It allows remote electrical control of circuit breakers with or without Vigi add-on RCD, with or without auxiliary
- It allows circuit breaker reseting after tripping, in accordance with safety principles and regulations in force
- The width in 9mm pitches is 7
- it allows local control by operating handle
- This device controls 1P, 1P+N, 2P installations with Ti24 interface
- 2 choices of operation after tripping are possible (A) Enabling of remote circuit breaker reset or (B) Inhibition of remote reset
- The version with Ti24 interface allows direct interfacing of remote control with programmable logic controller, supervision system, communication device having inputs/outputs in 24VDC (control, OF and SD indications)
- The circuit is placed in safety configuration by the padlocking device
- The version with Ti24 interface allows remote indication by OF potential-free contact, provision of 2 operating modes 1 and 3
- The operating temperature is -25°C to + 60°C
- The storage temperature is -40°C to + 85°C
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9C70122 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 519 g |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 16.2 x 11 x 9 cm |