
calcActive())">
QOvs - miniature circuit-breaker - 1P - C curve - 20A - 6kA (1 Box:12 Pcs)
QO120VSC6Tx12
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

QO120VSC6Tx12
QOvs - miniature circuit-breaker - 1P - C curve - 20A - 6kA (1 Box:12 Pcs)
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
QOvs - miniature circuit-breaker - 1P - C curve - 20A - 6kA. Label: Square D QOE, QOvs, QObvs - device application: distribution - [In] rated current: 20 A - network type: AC - curve code: C - breaking capacity: N/A - range of product: Square D - range: Square D - product name: QOvs - product or component type: miniature circuit-breaker - poles description: 1P - number of protected poles: 1 - Range Presentation
รายละเอียดสินค้า
หมายเลขส่วนประกอบ | QO120VSC6Tx12 |
---|---|
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | QOE, QOvs, QObvs, FQ |
Pincode Group | Thailand |