
calcActive())">
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 1 โพล 10A 10kA
QO110VSC10T
THB 802.50
THB 434.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

QO110VSC10T
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 1 โพล 10A 10kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 1 โพล 10A 10kA
THB 802.50
THB 434.00
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ QOvs แบบปลั๊กออน (Plug-On) สําหรับป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดและไฟฟ้าลัดวงจร ได้รับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับพื้นที่พักอาศัย ใช้เป็นวงจรย่อยของตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (IEC 60898) และตู้โหลดเซ็นเตอร์ QOvs มีแบบ 1, 2 และ 3 โพล ขนาด 10-63 แอมป์ (IEC 60898) และ QOH-X, QO-MBX 70-100 แอมป์ (IEC 60947-2) ระบบปลั๊กออน (Plug-On) ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา ให้ความปลอดภัยสูงกว่า พร้อมแถบแสดงสถานะวงจร VISI-SAFE สีแดงเด่นชัด มองเห็นได้จากระยะไกลเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น This Square D product is a low voltage miniature circuit-breaker (MCB). It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole and 10A In rated current and C tripping curve. The Icn rated short circuit breaking capacity is up to 10KA at 240VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard. This product is compliant with EN/IEC 60898-1 standard. This miniature circuit-breaker protects circuits against short circuit and overload current. The tripping upon fault is indicated by an ON/OFF inscription upside or donwside the toggleon the front face of the circuit breaker. It is pluggable. Its width is 2 pitches of 9mm. The pollution degree is 3. The product colour is black. The dimensions are (W) 18.7mm x (H) 81mm x (D) 86.3mm. The weight is 104g. It has an electrical endurance going up to 4000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles. The Ue operational voltage is 240VAC or 415VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. It is pluggable. Its width is 2 pitches of 9mm. The pollution degree is 3. The product colour is black. The dimensions are (W) 18.7mm x (H) 81mm x (D) 86.3mm. The weight is 104g. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20. The operating temperature is -5°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 85°C.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO110VSC10T |
ประเภทสินค้า | Miniature Circuit-Breaker |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.000 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | QOE, QOvs, QObvs, FQ |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 86.3 x 18.7 x 81 mm |
Pincode Group | Thailand |