
calcActive())">
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ป้องกันไฟดูด ชนิด 1 โพล 16A 10mA 10kA
QO116C10RCBO10
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

QO116C10RCBO10
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ป้องกันไฟดูด ชนิด 1 โพล 16A 10mA 10kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This QOvs is a modular residual current breaker with overcurrent protection (RCBO). It is a 1P+Ns circuit breaker with 1 protected pole, 16A In rated current and C tripping curve. The earth leakage protection class is AC type with a sensitivity of 10mA. The earth-leakage protection time delay is instantaneous. The Icn rated short circuit breaking capacity is up to 10000A according IEC 61009-2-2 standard. This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact and fire hazards. It has a plug on system for fast and easy installation, no conneciton errors and more safety. It also has an operating test button on the front panel. This product is compliant with IEC 61009-2-2 and IEC 61009-1 standards. It has an electrical endurance going up to 5000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles. The Ue operational voltage is 230VAC or 240VAC. The Ui rated insulation voltage is 400VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV. The frequency is 50/60Hz. The product color is black (RAL9005). The dimensions are (W) 19mm x (H) 110mm x (D) 85mm. The weight is 186g. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure. The operating temperature is from -15?C to 60?C. The storage temperature is from -40?C to 85?C.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO116C10RCBO10 |
ประเภทสินค้า | Residual Current Breaker With Overcurrent Protection (Rcbo) |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 211.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | QOE, QOvs, QObvs, FQ |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 85 x 19 x 110 mm |
Pincode Group | Thailand |