
calcActive())">
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 2 โพล 70A 10kA
QO270MBXT
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

QO270MBXT
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 2 โพล 70A 10kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Square D product is a low voltage miniature circuit breaker (MCB). It is a 2P circuit breaker with 2 protected poles and 70A In rated current and C tripping curve. The Icn rated short circuit breaking capacity is up to 10kA at 240VAC or 415VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard. This product is compliant with IEC 60947-2 standard. This miniature circuit breaker protects circuits against short circuit and overload current. The tripping upon fault is indicated by a red mechanical state indicator light on the front face of the circuit breaker. It has an electrical endurance going up to 1500 cycles and a mechanical endurance going up to 8500 cycles. The Ue operational voltage is 240VAC or 415VAC. The Ui rated insulation voltage is Pas de data. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. It can be mounted on DIN rail for modular installation. Its width is 4 pitches of 9mm. The product colour is black (RAL9005). The dimensions are (W) 38mm x (H) 74mm x (D) 89mm. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO270MBXT |
ประเภทสินค้า | Miniature Circuit-Breaker |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.57 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | QOE, QOvs, QObvs, FQ |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 89 x 38 x 74 mm |
Pincode Group | Thailand |