
calcActive())">
PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, GROUNDED, 2 POINTS, 4MM2, GN/YE
NSYTRP42PE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRP42PE
PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, GROUNDED, 2 POINTS, 4MM2, GN/YE
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRP42PE |
ประเภทสินค้า | terminal block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 9.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.8 x 3.7 x 5.7 cm |