
calcActive())">
PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 2,5MM², GREY
NSYTRP22
THB 77.04
THB 55.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRP22
PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 2,5MM², GREY
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 2,5MM², GREY
THB 77.04
THB 55.00
คำอธิบาย
Linergy TR is terminal block for Linergy. It belongs to linergy passthrough terminal block with 2.5 mm² nominal cross section. The rated operational voltage is 600V conforming to CSA/cURus and 800V conforming to EN/IEC 60947-7-1. The rated current is 24A conforming to EN/IEC 60947-7-1 and 20A conforming to CSA and cURus. It has grey surface treatment. Mounting by clip-on and top connection by single-level 1x1 push-in (upstream and downstream) terminals. It could be connection without tool and disconnection by flat screwdriver. It is compatible with spacial enclosures for Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Sold in lots of 50 units. Ambient air temperature for operation is from -40 to 130 °C conforming to IEC 60216-1 and VDE 0304-T21. Multi standards certified (VDE, LR, cURus, IEC-Ex, ATEX, EAC, GL, CSA). It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRP22 |
ประเภทสินค้า | terminal block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 6.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.5 x 6.5 x 27 cm |