
calcActive())">
Push button head, Harmony XAC, plastic, white, booted, operating travel 16mm, 25…+ 70 degree C
XACB9211
THB 262.15
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACB9211
Push button head, Harmony XAC, plastic, white, booted, operating travel 16mm, 25…+ 70 degree C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Push button head, Harmony XAC, plastic, white, booted, operating travel 16mm, 25…+ 70 degree C
THB 262.15
คำอธิบาย
This white booted operator is a separate component for double insulated, XACB pendant control station. Its maximum operating travel is equal to 16mm. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 6.600 g |
---|---|
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.600 g |