
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
PTC thermistor probe DA1-T - triple probe - 150°C
DA1TT150
รายละเอียดสินค้า
Activity |
PPCTR |
หมายเลขส่วนประกอบ |
DA1TT150 |
ประเภทสินค้า |
thermistor probe |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
9.0 g |
ฉลาก Green Premium |
ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส |
25kA |
กลุ่มสินค้า |
TeSys LT3 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
1.5 x 9.5 x 12 cm |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
Extended Warranty
รีวิว