
calcActive())">
PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 24...230 V - 2 OC
LT3SA00MW
THB 6,848.00
THB 3,492.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LT3SA00MW
PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 24...230 V - 2 OC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
PTC probe relay TeSys - LT3 with automatic reset - 24...230 V - 2 OC
THB 6,848.00
THB 3,492.00
คำอธิบาย
TeSys LT3 thermistor protection unit for use with PTC probes, with automatic reset and fault indicator on front, multi voltage supply 24-230V DC/AC. To be used with a combination of PTC probes impedance lower than 1500 Ohm at 25°C, the trip impedance zone is 2700-3100 Ohm, the automatic reset impedance zone is 1500-1650 Ohm. It provides 2 auxiliary contacts 2C/O for fault signaling. DIN rail mounting, connections by cage terminals. PTC thermistor probes DA1TT, DA1TS available (to be ordered separately). Multi-standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LT3SA00MW |
ประเภทสินค้า | thermistor protection units |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 153.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LT3 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.5 x 10.3 x 10.3 cm |