
calcActive())">
preformed cable - 5 m - for Modicon Premium PLC servodrive
TSXCDP501
THB 4,461.90
THB 3,123.33
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
TSXCDP501
preformed cable - 5 m - for Modicon Premium PLC servodrive
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
preformed cable - 5 m - for Modicon Premium PLC servodrive
THB 4,461.90
THB 3,123.33
คำอธิบาย
1 insulated connector HE10, 20 ways for module side
Free end with 4 colour-coded wires for PLC side
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |