calcActive())">
PRD1 Master modular surge arrester - 3 poles - 350V - with remote transfer
16362
THB 41,516.00
THB 26,339.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

16362
PRD1 Master modular surge arrester - 3 poles - 350V - with remote transfer
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
PRD1 Master modular surge arrester - 3 poles - 350V - with remote transfer
THB 41,516.00
THB 26,339.00
คำอธิบาย
- This Acti9 PRD1 is a modular surge arrester protecting 3P electrical installations against direct lightning strikes
- The In nominal discharge current is 25kA
- The Type 1 surge arrester is recommended for electrical installations in the service sector and industrial buildings protected by a lightning conductor
- It is used to conduct the direct lightning current, propagating from the earth conductor to the network conductors
- The surge arresters with "r" indication have remote transfer of the information "Cartridge to be replaced"
- The Uc maximum continuous operating voltage in common mode (between phase and earth) is 350VAC
- The Up Voltage protection level in common mode (between phase and earth) is 1.5kV
- The Ue rated operational voltage is 230VAC +/- 10%
- The product colour is anthracite grey (RAL7016).The dimensions are (W) 108mm x (H) 90mm x (D) 71mm
- The weight is 1.175kg
- The degree of protection is IP20 and IP40 in modular enclosure
- The operating temperature is -25°C to 60°C
- The storage temperature is -40°C to 80°C
- This product is compliant with EN 61643-11 and IEC 61643-11 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 16362 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | PRF1, PRF1 Master, Combi PRF1 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.247 kg |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Surge Protection Devices - SPDs |
กลุ่มสินค้า | PRF1, PRF1 Master, Combi PRF1 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 17.5 x 13.9 x 9.3 cm |