
calcActive())">
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 32 แอมป์ 400 โวลต์
PKF32M734
THB 770.40
THB 616.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PKF32M734
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 32 แอมป์ 400 โวลต์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 32 แอมป์ 400 โวลต์
THB 770.40
THB 616.00
คำอธิบาย
This Pratika industrial wander socket with captive screws connection is straight. It has 3P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 380VAC to 415VAC. The dimensions of the base plate are (W) 99mm x (H) 99mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 32A is 11.5mm to 21mm for 2.5mm² to 10mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PKF32M734 |
ประเภทสินค้า | wander socket |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 282.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | PratiKa |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.5 x 9 x 17.3 cm |