
calcActive())">
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E 16 แอมป์ 400 โวลต์
PKE16M434
THB 188.32
THB 150.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PKE16M434
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E 16 แอมป์ 400 โวลต์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E 16 แอมป์ 400 โวลต์
THB 188.32
THB 150.00
คำอธิบาย
This Pratika industrial wander plug with captive screws connection is straight. It has 3P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 65mm x (H) 139mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 16A is 8mm to 15mm for 1mm² to 4mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PKE16M434 |
ประเภทสินค้า | wander plug |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 152.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | PratiKa |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.5 x 5.6 x 15.1 cm |