
calcActive())">
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 16 แอมป์ 230 โวลต์
PKE16M723
THB 417.30
THB 334.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PKE16M723
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 16 แอมป์ 230 โวลต์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 16 แอมป์ 230 โวลต์
THB 417.30
THB 334.00
คำอธิบาย
This Pratika industrial wander plug with captive screws connection is straight. It has 2P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 230VAC. The dimensions of the base plate are (W) 73mm x (H) 129mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 16A is 8mm to 15mm for 1mm² to 4mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PKE16M723 |
ประเภทสินค้า | wander plug |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 178.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | PratiKa |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7.1 x 7.1 x 14.1 cm |