
calcActive())">
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 2P+E 16 แอมป์ 230 โวลต์
PKX16M423
THB 155.15
THB 124.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PKX16M423
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 2P+E 16 แอมป์ 230 โวลต์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 2P+E 16 แอมป์ 230 โวลต์
THB 155.15
THB 124.00
คำอธิบาย
This Pratika industrial wander plug with fast connection connection is straight. It has 2P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 230VAC. The dimensions of the base plate are (W) 59mm x (H) 129mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 16A are 1mm² to 2.5mm². The color of the socket is blue to easily identify the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PKX16M423 |
ประเภทสินค้า | wander plug |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 132.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Kaedra Box |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.5 x 5.4 x 13.5 cm |