
calcActive())">
เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 32 แอมป์ 400 โวลต์
PKF32W735
THB 979.05
THB 783.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PKF32W735
เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 32 แอมป์ 400 โวลต์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 32 แอมป์ 400 โวลต์
THB 979.05
THB 783.00
คำอธิบาย
This Pratika industrial socket with captive screws connection is angled wall mounted. It has 3P+N+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 380VAC to 415VAC. The dimensions of the base plate are (W) 106mm x (H) 130mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A is 2.5mm² to 10mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PKF32W735 |
ประเภทสินค้า | socket |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 365.8 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Kaedra Box |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8 x 10.5 x 16 cm |