
calcActive())">
เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 16 แอมป์ 230 โวลต์
PKF16W723
THB 684.80
THB 548.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PKF16W723
เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 16 แอมป์ 230 โวลต์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับตัวเมียแบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 16 แอมป์ 230 โวลต์
THB 684.80
THB 548.00
คำอธิบาย
This Pratika industrial socket with captive screws connection is angled wall mounted. It has 2P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 67mm x (H) 155mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 16A is 1mm² to 4mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PKF16W723 |
ประเภทสินค้า | socket |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 210.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Kaedra Box |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7.3 x 9.2 x 13.2 cm |