PKF16W423

PratiKa socket - screw - angled - 16A - 2P + E - 200...250 V AC - wall

20% Off
1/1
PKF16W423

PratiKa socket - screw - angled - 16A - 2P + E - 200...250 V AC - wall

มีสินค้า
Commercial Reference
PKF16W423
Regular Price THB 367 Special Price THB 294
To View the best prices please sign in or register.
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

PratiKa socket - screw - angled - 16A - 2P + E - 200...250 V AC - wall

Regular Price THB 367 Special Price THB 294
20% Off

คำอธิบาย

This Pratika industrial socket with captive screws connection is angled wall mounted. It has 2P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 62mm x (H) 129mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 16A is 1mm² to 4mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCWD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    PKF16W423
  • ประเภทสินค้า
    socket
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    172.0 g
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    PratiKa
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    10 x 7.5 x 12.9 cm
more specification
less specification