
calcActive())">
Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 6
VPL06N
THB 30,923.00
THB 18,111.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VPL06N
Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 6
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 6
THB 30,923.00
THB 18,111.00
คำอธิบาย
VarPlus logic is a simple and efficient Power Controller for a automatic power factor correction equipment to maintain the power factor. It is a simple and intelligent relay which measures,monitor and Controls the reactive energy. It comes with Easy Commisioning , Step Size detection and monitoring along with the variour alarms. VPL06 can be used for 6 steps in a PFC equippment
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VPL06N |
ประเภทสินค้า | power factor controller |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 696 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | VarPlus Logic |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.2 x 17.8 x 18.4 cm |