Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 12
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 12
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VPL12N |
ประเภทสินค้า | power factor controller |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 724.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | VarPlus Logic |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.2 x 17.7 x 18.4 cm |