
calcActive())">
PM5110 Meter, modbus, up to 15th H, 1DO 33 alarms
METSEPM5110
THB 31,030.00
THB 18,177.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSEPM5110
PM5110 Meter, modbus, up to 15th H, 1DO 33 alarms
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
PM5110 Meter, modbus, up to 15th H, 1DO 33 alarms
THB 31,030.00
THB 18,177.00
คำอธิบาย
This device is a flush-mount energy meter with a 96mm by 96mm backlit LCD display. The meter provides Class 0.5S accuracy per IEC 62053-22 standard and 64 samples per cycle. The meter will measure Energy, Active and Reactive Power, Voltage, Current, Frequency, Power Factor and up to 15th Harmonic. The meter will function in a 50Hz or 60Hz network and accepts supply voltage ranging from 100 to 415 VAC and 125 to 250 VDC. Line rated current for this meter is 1A or 5A input and will support Single Phase and Neutral, Three Phase, or Three Phase and Neutral configurations. The range of measurement voltage between Phases is 35 to 690 VAC at 47 to 63 Hz. Measurement range between Phase and Neutral is 20 to 400VAC at 47 to 63 Hz. Communication protocol is Modbus RTU and ASCII 2 wires with RS485 port support. The meter also has one digital pulse output and 33 configurable alarms. Product dimensions are as follows: width 3.78 inches (96 millimetres), depth 2.83 inches (72 millimetres), height 3.78 inches (96 millimetres) and product weight 13.4 onces (380 g).
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSEPM5110 |
ประเภทสินค้า | power meter |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 449.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | PM5000 series |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11.467 x 12.979 x 12.544 cm |