
calcActive())">
PLUG-IN BRIDGE, 20POINTS FOR 2,5MM² TERMINAL BLOCKS, RED
NSYTRAL220
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRAL220
PLUG-IN BRIDGE, 20POINTS FOR 2,5MM² TERMINAL BLOCKS, RED
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Linergy NSYTR plug-in bridge for terminal block. It has red surface treatment. It provides 20 ways for 2.5mm² terminals. It is compatible with TRV screw terminal, TRH IDC, TRP push-in and TRR spring terminal block. Sold in lots of 10 units. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRAL220 |
ประเภทสินค้า | plug-in bridge |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 16 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.3 x 0.4 x 10.2 cm |