
calcActive())">
PLUG-IN BRIDGE, 10PTS FOR 6MM² TERMINAL BLOCKS, RED
NSYTRAL610
THB 435.49
THB 309.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRAL610
PLUG-IN BRIDGE, 10PTS FOR 6MM² TERMINAL BLOCKS, RED
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
PLUG-IN BRIDGE, 10PTS FOR 6MM² TERMINAL BLOCKS, RED
THB 435.49
THB 309.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRAL610 |
ประเภทสินค้า | plug-in bridge |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 19.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5 x 15 x 17 cm |