
calcActive())">
Pilot light head, Harmony XB5, metal, green, 22mm, plain lens for BA9s bulb
ZB5AV03
THB 545.70
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AV03
Pilot light head, Harmony XB5, metal, green, 22mm, plain lens for BA9s bulb
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Pilot light head, Harmony XB5, metal, green, 22mm, plain lens for BA9s bulb
THB 545.70
คำอธิบาย
This Harmony XB5 plain lens green head for pilot light is supplied with BA9s base. It offers a bright indicator of process and machine operations. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color of lens. It enables complex machine statuses to be read at a glance. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 15.000 g |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15.000 g |