
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, miniature, reflex, Sn=6 m, PNP, connector M8
XUM9APSBM8
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUM9APSBM8
Photoelectric sensors XU, miniature, reflex, Sn=6 m, PNP, connector M8
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. This photoelectric sensor has a miniature design with polarized reflex detection system. It supports 6m nominal sensing distance and 1 NO or 1 NC programmable PNP discrete output. The photoelectric sensor with a rated supply voltage of 12V to 24V DC with reverse polarity protection and no load current consumption of 30mA. It is furnished with 4-pin M8 male connector for electrical connection. It is an IP54/IP67 rated product. The enclosure is made of PBT with PMMA lens. Its dimensions are 10.8mm (width) x 19.5mm (depth) x 31.5mm (height). It weighs 0.01kg. Ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CE and UL. The XU is for non contact sensing up to a hundred meters of objects of any shape and any type. The XU range offers a full line of photoelectric proximity sensors dedicated to material handling, packaging, labelling, lift, food and beverage industries.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 17 g |
---|---|
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 17 g |