PFXZGPCBS31
Cable
PFXZGPCBS31
Cable
มีสินค้า
Commercial Reference
PFXZGPCBS31
Regular Price
THB 13,268
Special Price
THB 9,288
To View the best prices please sign in or register.
- Soft Cable 3m
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Cable
Regular Price
THB 13,268
Special Price
THB 9,288
30% Off
คำอธิบาย
Soft Cable 3m
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityIDHMI
-
หมายเลขส่วนประกอบPFXZGPCBS31
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
กลุ่มสินค้าPro-face Accessories
more specification
less specification