
calcActive())">
Installation Gasket for 15.0, SP5000/FP5000/PS6000/FP6000
PFXZCDWG151
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
PFXZCDWG151
Installation Gasket for 15.0, SP5000/FP5000/PS6000/FP6000
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This installation gasket accessory is used with modular displays of Pro-face's FP6000, and SP5000 range. This installation gasket provides dust and moisture resistance when this product is installed in a solid panel. PFXZCDWG151 is compatible with 15 inch PS6000 displays. It is sold as 1 piece/set.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PFXZCDWG151 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Pro-face Accessories |