
calcActive())">
12"W touch panel display, 2Ethernet, USB host, 24VDC
PFXSTW6600WAD
THB 116,630.00
THB 44,399.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PFXSTW6600WAD
12"W touch panel display, 2Ethernet, USB host, 24VDC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
12"W touch panel display, 2Ethernet, USB host, 24VDC
THB 116,630.00
THB 44,399.00
คำอธิบาย
12" W basic Web terminal"
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PFXSTW6600WAD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Pro-face STW6000 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 313 x 235 mm |