
calcActive())">
10"W touch panel display, 2Ethernet, USB host, 24VDC
PFXSTW6500WAD
THB 87,312.00
THB 33,239.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PFXSTW6500WAD
10"W touch panel display, 2Ethernet, USB host, 24VDC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
10"W touch panel display, 2Ethernet, USB host, 24VDC
THB 87,312.00
THB 33,239.00
คำอธิบาย
10" W basic Web terminal
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PFXSTW6500WAD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Pro-face STW6000 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 273 x 203 mm |