
calcActive())">
7"W touch panel display, 1COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC
PFXSTM6400WAD
THB 69,764.00
THB 26,559.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PFXSTM6400WAD
7"W touch panel display, 1COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
7"W touch panel display, 1COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC
THB 69,764.00
THB 26,559.00
คำอธิบาย
"7""W basic modular terminal"
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PFXSTM6400WAD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Pro-face STM6000 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 201.2 x 137.2 mm |