
calcActive())">
15"W touch panel display, 2COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC
PFXST6700WAD
THB 172,270.00
THB 61,937.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PFXST6700WAD
15"W touch panel display, 2COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
15"W touch panel display, 2COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC
THB 172,270.00
THB 61,937.00
คำอธิบาย
15" W Basic Operator Terminal
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PFXST6700WAD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Pro-face ST6000 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 412 x 268 mm |