
calcActive())">
PARTITION PLATE 2PTS, 2MM, FOR SCR TERMINALS NSY TRV22,TRV42,TRV62,TR
NSYTRAP22
THB 47.08
THB 33.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRAP22
PARTITION PLATE 2PTS, 2MM, FOR SCR TERMINALS NSY TRV22,TRV42,TRV62,TR
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
PARTITION PLATE 2PTS, 2MM, FOR SCR TERMINALS NSY TRV22,TRV42,TRV62,TR
THB 47.08
THB 33.00
คำอธิบาย
Linergy NSYTR partition plate for terminal block . It is compatible with TRV screw terminal. It has grey surface treatment. For screw single-level terminal block 1x1, 2.5 to 10mm². Sold in lots of 50 units. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRAP22 |
ประเภทสินค้า | partition |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.5 x 5 x 5.5 cm |