
calcActive())">
สวิตช์ฉุกเฉิน พร้อมกุญแจ
M3TKPB_WE
THB 340.00
THB 258.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3TKPB_WE
สวิตช์ฉุกเฉิน พร้อมกุญแจ
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์ฉุกเฉิน พร้อมกุญแจ
THB 340.00
THB 258.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn switch M3TKPB_WE is a complete product in color white. This is a 2-way switch. And its rated current is 3A. It is 120 mm in width, 70 mm in height, 34.2 mm in depth, with an embedding depth of 23.2 mm. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The IP rating of this device is IP20. The connection terminals of this switch are terminal block. Being made of PC material, this switch is quite reliable and resistant. It obtained IEC certificate as well. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3TKPB_WE |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 101.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 34.2 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |