iMSU อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9สำหรับป้องกันแรงดันแรงดันไฟฟ้าเกิน 255-400V

A9N26500

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9N26500
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 74 g
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9.5 x 8 x 2.8 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 1P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18357

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,974.60
THB 1,884.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 1P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18358

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,974.60
THB 1,957.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 1P, 125 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18359

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,434.70
THB 2,263.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 3P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18365

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 7,211.80
THB 4,576.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 3P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18367

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 7,211.80
THB 4,759.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120H, 1P, 80 A, C curve, 15000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9N18446

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120H, 1P, 100 A, C curve, 15000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9N18447

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120H, 3P, 80 A, C curve, 15000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9N18468

สินค้าหมด