
calcActive())">
iMSU อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9สำหรับป้องกันแรงดันแรงดันไฟฟ้าเกิน 230VDC
A9A26500
THB 5,510.50
THB 3,565.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9A26500
iMSU อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9สำหรับป้องกันแรงดันแรงดันไฟฟ้าเกิน 230VDC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
iMSU อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9สำหรับป้องกันแรงดันแรงดันไฟฟ้าเกิน 230VDC
THB 5,510.50
THB 3,565.00
คำอธิบาย
- This Acti9 iMSU electrical auxiliary is an overvoltage release
- It is dedicated to Acti9 iC60, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC40, iCV40, iC40 XA, iCV40 XA, iCV40 XA, iC60 & iID double terminals, iC60 RCBO, iKQE RCBO
- For a four-phase network, use three iMSU tripping auxiliaries
- It provides a protection of equipment against overvoltage on the electrical network (neutral conductor break) and voltage monitoring between phase and neutral conductors
- It switches of the power supply by opening the breaker with which it is combined, in the event that the phase/neutral voltage is exceeded
- The width in 9mm pitches is 2
- There is a red mechanical indicator on the front face of the product to indicate the tripped position of the associated device
- The Ue rated operational voltage is 230VAC
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The operating temperature is -35°C to + 70°C
- The storage temperature is -40°C to + 85°C
- This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A26500 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 80 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.5 x 8.2 x 2.9 cm |