
calcActive())">
outlet grille plast cut out 125x125mm ext dim 137x117mm IP54
NSYCAG125LPF
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYCAG125LPF
outlet grille plast cut out 125x125mm ext dim 137x117mm IP54
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ClimaSys CA outlet grille plastic. 125 x 125mm cut-out. External is 170 x 150 mm. Thermal management accessory. Compatible with ClimaSys CV fan. Fixing mode by screws or clipped. Injected thermoplastic (ASA PC). Grey RAL 7035 external part. 1 x G2 M1 synthetic standard filter incld. IP54 Protection.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYCAG125LPF |
ประเภทสินค้า | outlet grille |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 220.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ClimaSys CA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.5 x 15.5 x 18 cm |