
calcActive())">
One symmetric mounting rail perforated 35x7.2 mm L2000 mm type B, Order by Multiples of 10 units
NSYSDR200BD
THB 727.60
THB 517.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYSDR200BD
One symmetric mounting rail perforated 35x7.2 mm L2000 mm type B, Order by Multiples of 10 units
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
One symmetric mounting rail perforated 35x7.2 mm L2000 mm type B, Order by Multiples of 10 units
THB 727.60
THB 517.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYSDR200BD |
ประเภทสินค้า | rail |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 596.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.5 x 3 x 200 cm |