Terminal block, Linergy TR, push-in type, feed through, 4 points, 4mm², grey, set of 50

NSYTRP44

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 4 POINTS

รายละเอียดสินค้า

Activity PPLVS
หมายเลขส่วนประกอบ NSYTRP44
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Linergy TR terminals blocks
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 6.2 x 36.5 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

END BRACKET, SNAP-ON FOR 35MM DIN RAILS, 5,2MM WIDTH, MARKABLE
NSYTRAAB35

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 77.04
THB 55.00
End clamp w/ screw
NSYTRAABV35

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 6mm- printed characters 41 to 50- printed horizontal- white- Set of 10
NSYTRAB650

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 6mm- printed characters 31 to 40- printed horizontal- white- Set of 10
NSYTRAB640

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 6mm- printed characters 21 to 30- printed horizontal- white- Set of 10
NSYTRAB630

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 6mm- printed characters 11 to 20- printed horizontal- white- Set of 10
NSYTRAB620

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 6mm- characters 1 to 10- printed horizontal- numeric- set of 10
NSYTRAB610

สินค้าหมด

PUSH-IN TERMINAL- PROTECTIVE EARTH- 4 POINTS- 4MM²- GREEN-YELLOW
NSYTRP44PE

สินค้าหมด