Terminal block, Linergy TR, push-in type, feed through, 4 points, 2.5mm², blue, set of 50

NSYTRP24BL

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

PUSH-IN TERMINAL, FEED THROUGH, 4 POINTS

รายละเอียดสินค้า

Activity PPLVS
หมายเลขส่วนประกอบ NSYTRP24BL
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Linergy TR terminals blocks
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 5.2 x 36.5 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

END BRACKET, SNAP-ON FOR 35MM DIN RAILS, 5,2MM WIDTH, MARKABLE
NSYTRAAB35

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 77.04
THB 55.00
End clamp w/ screw
NSYTRAABV35

สินค้าหมด

CLIP IN MARKING STRIP, 5MM, 10 CHARACTERS 31 TO 40, PRINTED HORIZONTA
NSYTRAB540

สินค้าหมด

CLIP IN MARKING STRIP, 5MM, 10 CHARACTERS 41 TO 50, PRINTED HORIZONTA
NSYTRAB550

สินค้าหมด

PLUG-IN BRIDGE, 2POINTS FOR 2,5MM² TERMINAL BLOCKS, RED
NSYTRAL22

สินค้าหมด

PLUG-IN BRIDGE, 3POINTS FOR 2,5MM² TERMINAL BLOCKS, RED
NSYTRAL23

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 5mm- printed characters 21 to 30- printed horizontal- white- Set of 10
NSYTRAB530

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 5mm- printed characters 11 to 20- printed horizontal- white- Set of 10
NSYTRAB520

สินค้าหมด