
calcActive())">
Plug-in bridge, Linergy TR, 5 points, for 2.5mm² terminal blocks, red, 5 ways, set of 50
NSYTRAL25
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRAL25
Plug-in bridge, Linergy TR, 5 points, for 2.5mm² terminal blocks, red, 5 ways, set of 50
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
PLUG-IN BRIDGE, 5POINTS FOR 2,5MM² TERMI
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRAL25 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |