
calcActive())">
Cover plate, Linergy TR, 2 level, 2.2mm width, 4 points, for screw terminals NSYTRV24D, grey, Set of 50
NSYTRACE24
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRACE24
Cover plate, Linergy TR, 2 level, 2.2mm width, 4 points, for screw terminals NSYTRV24D, grey, Set of 50
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Linergy NSYTR cover plate for terminal block. It is compatible with TRV screw terminal block. It has grey surface treatment. For screw double-level terminal block 1x1, 2.5 to 4mm². Sold in lots of 50 units. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRACE24 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |