
calcActive())">
Marking strip, Linergy TR, clip in type, 6mm, characters N,L1,L2,L3,PE, printed horizontal, symbolic, Set of 10
NSYTRAB6L1N
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRAB6L1N
Marking strip, Linergy TR, clip in type, 6mm, characters N,L1,L2,L3,PE, printed horizontal, symbolic, Set of 10
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Marking accessory for Linergy TR products. It is 6 mm clip in marking strip for NSYTRV terminals blocks. It is made of L1, L2, L3, N, PE characters printed horizontally. It is compatible with all 4 mm² and 6.2 mm width terminal blocks. It is also compatible with 16 mm² terminal blocks with 2 marking elements for 1 terminal.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRAB6L1N |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |