
calcActive())">
Marking strip, Linergy TR, clip in type, 6mm, printed characters 31 to 40, printed horizontal, white, Set of 10
NSYTRAB640
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRAB640
Marking strip, Linergy TR, clip in type, 6mm, printed characters 31 to 40, printed horizontal, white, Set of 10
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
CLIP IN MARKING STRIP, 6MM, 10 CHARACTER
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRAB640 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |