
calcActive())">
Marking strip, Linergy TR, clip in type, 6mm, characters 1 to 10, printed horizontal, numeric, set of 10
NSYTRAB610
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRAB610
Marking strip, Linergy TR, clip in type, 6mm, characters 1 to 10, printed horizontal, numeric, set of 10
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
CLIP IN MARKING STRIP, 6MM, 10 CHARACTER
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRAB610 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |