
calcActive())">
Spacial SF/SM front plinth - 200x1000 mm
NSYSPF10200
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYSPF10200
Spacial SF/SM front plinth - 200x1000 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Plinth front to be used with Spacial SF, Spacial SM, Spacial SD, Spacial S3D and Spacial CRN enclosures The plinth front is to be used in multi-purpose applications The nominal width is 1000mm The height is 200mm The kit is made of fixing elements, 4 corner covers, 4 corners, 2 front panels and 2 rear panels The product is made of grey Material : Steel (RAL 7022) Anti-corrosion protection is ensured by an epoxy-polyester powder coating Ingress protection rating is IP30 (complete plinth) Mechanical protection rating is IK10 Permanent permissable load is 1300kg This product is qualified as a green premium, with minimal use of hazardous substances
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYSPF10200 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Spacial SM |