HMI encl. Spacial S3CM H500xW500xD250IP54 IK10, RAL7035.Rear door.

NSYS3CM505025

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Spacial S3CM suspension system steel enclosure with trim frame aluminium. 500 x 500 x 250 mm. Human-machine dialogue application. Single piece body, without mounting plate included. 3 mm double bar lock insert. Steel made, epoxy-polyester powder finish. Protection IP 54, IK10, Enclosure grey RAL 7035, front face grey RAL 7040.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPUES
หมายเลขส่วนประกอบ NSYS3CM505025
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Spacial S3CM

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony XB4, Pilot light, metal, red, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB4BVB4

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 674.10
THB 312.00
Tubes- square 50 mm- length: 1m. For SPACIAL S3CM HMI encl.
NSYCMT5010

สินค้าหมด

Articulated fixing- square 50 mm- cast steel RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUMA50

สินค้าหมด

Tubes- square 50 mm- length: 1-5m. For SPACIAL S3CM HMI encl.
NSYCMT5015

สินค้าหมด

Horizontal rotating bracket- square 50 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUMC50

สินค้าหมด

Articulated tube joint- square 50 mm- cast steel RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUIA50

สินค้าหมด

Vertical rotating fixing- square 50 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUCR50

สินค้าหมด

Fixed bracket- square 50 mm RAL 7040. For SPACIAL S3CM HMI encl.
NSYCMUTC50

สินค้าหมด